Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Corrente di commutazione carico ohmico:
10 A (AC1)
Potenza allacciata a 25°C per uscita
Lampade AT a LED:
Tipica 400 W
Lampada fluorescente compatta:
Valore tipico 500 W
Lampade a incandescenza:
1500 W
Lampade alogene AT:
1500 W
Trasformatori Tronic:
1000 W
Trasformatore avvolto:
625 VA
Lampade fluorescenti, non rifasate:
750 VA
Corrente di commutazione motori:
3 A
Carico capacitivo:
580 VA (70 µF)
Funzione temporale/tempo di disinserimento:
senza, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Ritardo di inserimento:
senza, 3 min
Profondità di montaggio:
24 mm
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente:
da -25°C a +45°C