Modulo mod.int.relè S3000 2-m [540400] Modulo interruttore relé System 3000 2 moduli Gira System 3000 Caratteristiche: - Accensione, spegnimento di illuminazioni e motori monofase. - Commutazione adattativa punto zero. - Collegamento di apparecchi derivati possibile. - Funzionamento test per la verifica di funzionamento. - Funzionamento con neutro. Combinazione con pannello di comando System 3000 2 moduli - Commutazione di due uscite indipendenti. - Funzione temporale impostabile per uscita a2. Combinazione con pannello di comando System 3000 - L'uscita a2 viene commutata in base all'uscita a1, ad es. per accendere la ventilazione in funzione all'illuminazione e spegnerla con ritardo. - Ritardo di accensione impostabile per uscita a2. - Tempo di disinserimento impostabile per uscita a2. Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX - Canale attuatore On/Off 1 modulo. - Canale sensore 1 modulo o 2 moduli. - Possibilità di controllo locale del modulo System 3000. - Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX. - Selezione della funzione del modulo: Funzionamento contatto NO/NC, funzione scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi. Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il comando radio di altri dispositivi KNX. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: da 0,1 a 0,5 W Corrente di commutazione carico ohmico: 10 A (AC1) Potenza di uscita a 25°C per uscita - Lampade AT a LED: tip. 400 W - Lampada fluorescente compatta: tip. 500 W - Lampade a incandescenza: 1500 W - Lampade alogene AT: 1500 W - Trasformatori Tronic: 1000 W - Trasformatore con avvolgimento: 625 VA - Lampade fluorescenti, non rifasate: 750 VA Corrente di commutazione motori: 3 A Carico capacitivo: 580 VA (70 µF) Uscita a2 - Funzione temporale/tempo di disinserimento: senza, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min - Ritardo di accensione: senza, 3 min Profondità di montaggio: 24 mm Montaggio: In scatola di installazione secondo DIN 49073 Temperatura ambiente: da -25 °C a +45 °C Avvisi: - In combinazione con un pannello rilevatore di movimento Standard, un pannello di comando Memory, un display timer veneziane e timer o un timer veneziane e timer BT, il modulo interruttore relé 2 moduli si comporta come con un pannello di comando. - In combinazione con un pannello rilevatore di movimento Komfort BT o un pannello 360° rivelatore di presenza e di movimento BT, in caso di movimento l'uscita a1 si accende in funzione della luminosità e l'uscita a2 indipendentemente dalla luminosità e con ritardo. - In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato. Marca: Gira Cod. art. 5404 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 140,49 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx