Interruttore a pulsante 10 AX 250 V~con bilanciere diritto
Deviatore universale

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0121 201
0121 201
17,70 EUR
EAN 4010337052692
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0121 27
0121 27
17,70 EUR
EAN 4010337029311
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0121 28
0121 28
18,20 EUR
EAN 4010337029335
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0121 26
0121 26
21,40 EUR
EAN 4010337029328
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0121 005
0121 005
21,40 EUR
EAN 4010337037972
UI 1
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0121 015
0121 015
21,40 EUR
EAN 4010337077091
UI 1
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 0121 600
0121 600
28,42 EUR
EAN 4010337021261
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
28 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download