Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
in base al pannello:
da 0,1 a 0,5 W
Lunghezza della linea dell'apparecchio principale:
max. 100 m
Profondità di montaggio:
24 mm
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente:
da -20°C a +45°C