Управление дополнительным устройством вставок с входом дополнительного устройства из System 3000.
Эксплуатация с подходящей накладкой управления из System 3000.
Работа с подключением нейтрального провода.
Технические характеристики
Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Ожидание
в зависимости от накладки:
от 0,1 до 0,5 Вт
Длина провода к главному устройству:
макс. 100 м
Глубина установки:
24 мм
монтаж:
в приборю коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -20°C до +45°C
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.