Modulo presa per antenna (EDU 04 F)

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0046 00
0046 00
32,94 EUR
EAN 4010337046004
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Utilizzabile come scatola singola.
  • Entrambi i collegamenti offrono lo spettro completo di segnale da 4 a 2400 MHz.
  • Mediante il collegamento TV è possibile trasmettere la tensione continua (max. 24 V DC / 500 mA) ad un'antenna satellitare.

Dati tecnici

Attenuazione di collegamento:
5 dB

Profondità di montaggio:
28 mm

Avvisi

  • Per l'utilizzo in impianti di antenna singola e di antenna comune, impianti di distribuzione BK e satellitare su linee derivate disaccoppiate.
  • Solo per fissaggio con viti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 004600

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 004600

IFC, 15 Kb

Carica


Download (en)


Antenna socket (EDU 04 F)
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 0046 00

PDF, 132 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download