Modulo Presa per antenna EDU 04F [004600] Modulo presa per antenna (EDU 04 F) Tecnica di comunicazione Gira Caratteristiche: - Utilizzabile come scatola singola. - Entrambi i collegamenti offrono lo spettro completo di segnale da 4 a 2400 MHz. - Mediante il collegamento TV è possibile trasmettere la tensione continua (max 24 V DC/500 mA) a un’antenna satellitare. Dati tecnici: Attenuazione di collegamento: 5 dB Profondità di montaggio: 28 mm Avvisi: - Per l'utilizzo in impianti di antenna singola e di antenna comune, impianti di distribuzione BK e satellitare su linee derivate disaccoppiate. - Solo per fissaggio a viti. Marca: Gira Cod. art. 0046 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 32,94 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx