Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza allacciata a 25 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
tip. 3 fino a 100 W
Lampade LED AT (anticipo di fase):
tip. 3 fino a 400 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 3 fino a 100 W
Lampade a incandescenza:
da 20 a 420 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 420 W
Trasformatori Tronic:
da 20 a 420 W
Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase):
tip. 20 fino a 100 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase):
tip. 20 fino a 200 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 420 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
tip. 20 fino a 100 VA
Pulsanti meccanici non illuminati:
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato bifilare:
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato trifilare:
max. 10
Apparecchio derivato:
max 100 m
Montaggio:
in scatola di installazione secondo DIN 49073
Profondità di montaggio:
24 mm
Conduttore flessibile con capocorda:
max 4 mm²
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C