Modulo mod.dimm.rot. LED uni. S3000 Kmf [245500] Modulo dimmer rotativo a LED universale Komfort System 3000 Gira System 3000 Caratteristiche: - Commutazione o regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED AT. - Collegamento di apparecchi derivati possibile. - Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase). - Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED. - Accensione delicata per la lampada. - Luminosità di accensione memorizzabile permanentemente. - Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata. - Funzione keycard albergo attivabile: la luce si accende dopo l'interruzione dell'alimentazione (a partire dall'indice 01). - Luminosità minima regolabile. - Protezione elettronica dal cortocircuito. - Protezione elettronica dalla sovratemperatura. - Funzionamento con e senza collegamento del neutro. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,35 W Potenza allacciata a 25 °C - Lampade LED AT (ritardo di fase): Valore tipico 3 ... 100 W - Lampade LED AT (anticipo di fase): tip. 3 fino a 400 W - Lampada fluorescente compatta: Valore tipico 3 ... 100 W - Lampade a incandescenza: 20 ... 420 W - Lampade alogene AT: 20 ... 420 W - Trasformatori Tronic: 20 ... 420 W - Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase): tip. 20 fino a 100 W - Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase): tip. 20 fino a 200 W - Trasformatore avvolto: 20 ... 420 VA - Trasformatore avvolto con LED BT: tip. 20 fino a 100 VA Apparecchi derivati - Pulsanti meccanici non illuminati: Illimitato - Modulo apparecchio derivato bifilare: Illimitato - Modulo apparecchio derivato trifilare: max. 10 Lunghezza della linea - Apparecchio derivato: Max. 100 m - Carico: Max. 100 m Montaggio: in scatola di installazione secondo DIN 49073 Profondità di montaggio: 24 mm Sezione dei conduttori - Conduttore flessibile con capocorda: Max. 4 mm² Temperatura ambiente: -5 °C ... +45 °C Avvisi: - Il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare tremolii. - Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti aumenta fino a 50 W. - Ballast e trasformatori elettronici per luci LED possono essere azionati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore. - In caso di temperatura ambiente superiore a 25 °C, ridurre il carico collegato. Marca: Gira Cod. art. 2455 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 113,12 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx