0

Dimmer LED universale System 3000 Mini

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2440 00
101,56
4010337031390
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337031390
Cod. art. 2440 00Conf. 1/5
101,56 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
  • Comando mediante apparecchi derivati.
  • Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
  • Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED.
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità all'accensione memorizzabile in modo permanente.
  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
  • Luminosità minima regolabile.
  • Protezione elettronica da cortocircuito.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Funzionamento con o senza neutro.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Stand-byMax. 0,3 W
Potenza di collegamento a 25 °C
Lampade a LED AT (ritardo di fase)tip. 3 fino a 50 W
Lampade a LED AT (anticipo di fase)tip. 3 fino a 100 W
Lampada fluorescente compattatip. 3 fino a 50 W
Lampade a incandescenzada 20 a 210 W
Lampade alogene ATda 20 a 210 W
Trasformatori Tronicda 20 a 210 W
Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase)tip. 20 fino a 50 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase)tip. 20 fino a 100 W
Trasformatore con avvolgimentoda 20 a 210 VA
Trasformatore avvolto con LED BTtip. 20 fino a 50 VA
Apparecchi derivati
Pulsanti meccanici non illuminatiNessun limite
Modulo apparecchio derivato a 2 filiNessun limite
Modulo apparecchio derivato a 3 fili10
Lunghezza del cavo
Apparecchio derivatomax 100 m
Caricomax 100 m
Montaggioin scatola di installazione secondo DIN 49073 in combinazione con una copertura adatta
Sezione dei conduttori
Conduttore rigidomax 4 mm²
a fili fini senza capocordamax 4 mm²
a fili fini con capocordamax 2,5 mm²
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
DimensioniØ 48 H 19,5 mm

Avvisi

  • In linea di massima il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare sfarfallii.
  • Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W.
  • Ballast e trasformatori elettronici per lampadine a Lampadine a LED possono essere utilizzati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore.
  • Non è possibile salvare la luminosità all'accensione con un pulsante.
  • Per l’installazione in controsoffitti si utilizza l’adattatore da incasso mini-scatola.5429 00.
  • In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.

Altri link

Inserto dimmerabile Gira System 2000 Uni-LED
Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Dimmer LED universale Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2440 00

PDF, 385.36 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale