Attuatore tapparella 4 canali 230 V AC con azionamento manuale per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2160 00
2160 00
293,00 EUR
EAN 4010337101352
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore tapparella con azionamento manuale ed indicazione dello stato per ogni uscita.
  • Con accoppiamento bus integrato.
  • Per il comando di tapparelle elettriche con tensione di rete di 230 V AC (4 canali).
  • Collegamento di più conduttori esterni.
  • Comando indipendente delle quattro uscite tapparella.
  • Posizione della tapparella raggiungibile direttamente.
  • Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile.
  • Segnale di risposta della posizione. Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
  • Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
  • Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Tensione di commutazione AC:
230 V AC, 50/60 Hz

Potere di commutazione 230 V AC:
6 A / AC1

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Carico mediante morsetti a vite

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Avvisi

  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaggio su guida a T DIN.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216000

RFA, 480 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216000

IFC, 164 Kb

Carica


Attuatore per serranda/tapparella
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.109 Kb

Carica


Attuatore per tapparella 4 moduli 230 V AC
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d, 70 KB.

Cod. art. 2160 00

VD4, 70 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Download (de)


Rollladenaktor 4fach 230 V AC mit Handbetätigung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2160 00

PDF, 714 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download