KNX AMG Att. persiane avv. 4x 230 V AC [216000] Attuatore tapparella 4 moduli 230 V AC con azionamento manuale per KNX Controllo veneziane AMG Caratteristiche: - Attuatore tapparella con azionamento manuale ed indicazione dello stato per ogni uscita. - Con accoppiatore bus integrato. - Per il comando di tapparelle elettriche con tensione di rete di 230 V AC (4 canali). - Collegamento di più conduttori esterni. - Comando indipendente delle quattro uscite tapparella. - Posizione della tapparella raggiungibile direttamente. - Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile. - Segnale di risposta della posizione. Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile). - Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica. - Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio. Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Tensione di commutazione AC: 230 V AC, 50/60 Hz Potere di commutazione 230 V AC: 6 A / AC1 Collegamenti - KNX: morsetto di collegamento e di derivazione - Carico: Carico mediante morsetti a vite Sezione dei conduttori: max 4 mm² Avvisi: - Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montaggio su guida a T DIN. Contenuto della fornitura: - Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione. Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 4 Marca: Gira Cod. art. 2160 00 AMG Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 262,99 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx