Sensore solare a radiofrequenza eNet per il controllo di attuatori eNet in funzione della luminosità.
Montaggio sul vetro di una finestra all'interno.
Attiva scene al superamento per eccesso o per difetto del valore di protezione solare e crepuscolare impostato.
Protezione solare possibile in funzione della temperatura.
Tasti delle scene per protezione solare e crepuscolo.
Misurazione della luminosità attraverso sensore di luminosità.
Trasmette i valori di luminosità al server eNet in caso di modifiche della luminosità superiori al 50%.
Funzionamento di test per l'adattamento del valore di soglia della temperatura e della protezione solare.
Apparecchio alimentato ad energia solare.
Accumulatore integrato come memoria volatile.
Impostabile con server eNet:
Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
Interdizione del comando.
Comportamento degli attuatori in caso di annullamento di una scena.
Aggiornamento del software dell'apparecchio.
Utilizzare i valori di luminosità come condizione SE nelle regole SE-ALLORA per attivare azioni, scene e timer.
Dati tecnici
Luminosità:
da 4000 a 80000 lx
crepuscolare:
da 5 a 250 lx
Impostazione della temperatura:
da +15 °C a +40 °C
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m
Dimensioni:
Ø 75,0 H 30,0 mm
Avvisi
L'omologazione della radiofrequenza è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.