Contatti:
Ognuno 1 contatto di chiusura a potenziale zero, bistabile
Tensione di comando:
1 - 10 V
Corrente di comando per uscita:
max 100 mA
Lunghezza del cavo:
max 500 m con 0,5 mm²
Tensione di commutazione:
250/400 V AC
Corrente di commutazione 230 V AC1:
16 A
Corrente di commutazione 230 V AC3:
10 A
Corrente di commutazione 400 V AC1:
10 A
Corrente di commutazione 400 V AC3:
6 A
Lampade fluorescenti:
16 AX
Lampade a incandescenza:
3680 W
Lampade alogene AT:
3680 W
Trasformatore con avvolgimento:
2000 VA
Trasformatore Tronic:
2500 W
Lampade fluorescenti T5/T8
rifasate in parallelo::
2500 W / 200 µF
Collegamento duo:
3680 W / 200 µF
Lampade fluorescenti compatte
rifasate in parallelo::
2500 W / 200 µF
Lampade a vapori di mercurio
rifasate in parallelo::
3680 W / 200 µF
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²