KNX Unità controllo 1 - 10 V 4 moduli man. [222400] Unità di controllo 1–10 V 4 moduli con azionamento manuale per KNX DALI, altri sistemi elettronici AMG Caratteristiche: - L’unità di controllo comanda e regola utenze elettriche dotate di un’interfaccia 1-10 V. - 5 configurazioni degli apparecchi selezionabili. In questo modo avviene l'attribuzione dei 4 canali di regolazione comandabili singolarmente alle uscite di commutazione (ad es. 4 canali di regolazione vengono attribuiti ad un relè di commutazione per il comando di una lampada RGBW). - Le uscite relé non attribuite ad alcun canale di regolazione sono utilizzabili come canali attuatore ad azione libera. - Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus e dopo una programmazione ETS impostabili. - Azionamento manuale delle uscite indipendente dal bus con indicatore meccanico di posizione dell’interruttore. - Ritardo per segnali di risposta trasmessi attivamente al ritorno della tensione del bus. - Funzioni combinatorie logiche per ogni canale configurabili. - Fino a tre funzioni di commutazione centrali per il comando comune di tutti i canali di regolazione e commutazione. - I tempi di accensione delle uscite relé possono essere rilevati e analizzati attraverso i contatori delle ore di lavoro. - Possibilità di segnale di risposta cumulativa di tutti gli stati. Canali di regolazione - Quattro canali di regolazione comandabili singolarmente. - Segnale di risposta dello stato e del valore di luminosità. - Impostazione del campo di luminosità regolabile possibile. - Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili. - Funzione di accensione soft e di spegnimento soft. - Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile. - Funzioni temporali (ritardo di accensione, spegnimento, funzione luce scale). Per la funzione luce scale la reazione al termine del tempo di accensione è parametrizzabile. - Integrazione di un canale di regolazione in fino a 10 scene. - La funzione di prima accensione consente la messa in servizio di nuove lampade prescritta dai produttori di lampade. Funzionamento attuatore (opzionale) - Commutazione indipendente delle uscite di commutazione da A2 ad A4. - Funzionamento come contatto di chiusura o di apertura. - Segnale di risposta dello stato. - Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile. - Funzioni temporali (ritardo di accensione, spegnimento, funzione luce scale con funzione di preallarme). - Possibilità di integrazione nelle scene luce. Per ogni uscita di commutazione è possibile parametrizzare fino a 10 scene interne. - Monitoraggio ciclico configurabile del telegramma di commutazione in arrivo. Dati tecnici: Supporto KNX: TP256 relè - Quantità: 4 - Contatti: Ognuno 1 contatto di chiusura a potenziale zero, bistabile Uscite di controllo - Tensione di comando: 1 - 10 V - Corrente di comando per uscita: max 100 mA - Lunghezza della linea: max 500 m con 0,5 mm² Uscite di commutazione - Tensione di commutazione: 250/400 V AC - Corrente di commutazione 230 V AC1: 16 A - Corrente di commutazione 230 V AC3: 10 A - Corrente di commutazione 400 V AC1: 10 A - Corrente di commutazione 400 V AC3: 6 A - Lampade fluorescenti: 16 AX Carichi delle lampade - Lampade a incandescenza: 3680 W - Lampade alogene AT: 3680 W - Trasformatore con avvolgimento: 2000 VA - Trasformatore Tronic: 2500 W Lampade fluorescenti T5/T8 - Non rifasate: 3680 W - rifasate in parallelo:: 2500 W / 200 µF - Collegamento duo: 3680 W / 200 µF Lampade fluorescenti compatte - Non rifasate: 3680 W - rifasate in parallelo:: 2500 W / 200 µF Lampade a vapori di mercurio - Non rifasate: 3680 W - rifasate in parallelo:: 3680 W / 200 µF Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Collegamenti - KNX: morsetto di collegamento e di derivazione - 1 – 10 V: Morsetti a vite - Carico: Morsetti a vite Sezione dei conduttori: max 4 mm² Avvisi: - I ballast elettronici generano picchi di corrente molto elevati. Utilizzare pertanto un limitatore della corrente di accensione o, per carichi maggiori, un contattore di carico a parte. Contenuto della fornitura: - Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione. Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 4 Marca: Gira Cod. art. 2224 00 AMG Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 255,00 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx