System 3000 Raumtemperaturregler-Einsatz mit Fühleranschluss

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5395 00
5395 00
110,15 EUR
EAN 4010337036128
UI 1/5
SP 02
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
  • Schalten von Elektrofußbodenheizungen und thermischen Stellantrieben.
  • Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus).
  • Eingang zum Umschalten auf Kühlbetrieb.
  • Unterbricht nach 60 Minuten den Heizvorgang (Überhitzungsschutz eines Heizgerätes).
  • Anschluss eines Fernfühlers (Zubehör) möglich.

Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX

  • Heizungsaktor 1fach
  • Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
  • Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
  • Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
  • Temperaturerfassung.
  • Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:
    Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, Umschaltung des Heiz- oder Kühlbetriebs durch Kommunikationsobjekt oder Nebenstelleneingang. PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion.
    Zyklische Überwachung der Fußbodentemperatur, Servicebetrieb für Ventilausgang, Frostschutz-Funktion (automatisch oder per Kommunikationsobjekt), Abgleich des Temperatursensors, Boost-Funktion, Sommer- und Winterkompensation.
    Nebenstelleingang dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.

Dati tecnici

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,1 bis 0,5 W

Schaltstrom:
10 mA bis 16 A

Anschlussleistung:
max. 3600 W

Empfohlene Montagehöhe:
1,50 m

Einbautiefe:
24 mm

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo regolatore della temperatura ambiente con collegamento sensore
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5395 00

PDF, 255 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download