Modulo mod.RTA S3000 + collegamento sens. [539500] Modulo regulatore della ambiente System 3000 con collegamento per sensore Gira System 3000 Caratteristiche: - Commutazione di impianti di riscaldamento elettrico a pavimento e azionamentos termicos. - Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off). - Ingresso per il passaggio alla modalità di raffreddamento. - Interrompe il processo di riscaldamento dopo 60 minuti (protezione da surriscaldamento di un apparecchio di riscaldamento). - Possibilità di collegare un sensore remoto (accessorio). Combinazione con pannello di comando KNX RF 1 modulo / 2 moduli - Attuatore riscaldamento 1 modulo - Canale sensore 1 modulo o 2 moduli. - Possibilità di controllo locale del modulo System 3000. - Possibilità di controllo radio come sensore di altri dispositivi KNX. - Rilevamento della temperatura. - Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura ambiente: Controllo di attuatori a 230 V, riscaldamento, raffreddamento, riscaldamento e raffreddamento, regolatore PWM e a 2 punti, impostazione del valore nominale assoluto e relativo, controllo della domanda di calore incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole. L'ingresso per apparecchi derivati serve a commutare tra la modalità di riscaldamento e quella di raffreddamento. In alternativa, l'ingresso per apparecchi derivati può essere utilizzato come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o per il comando radio di altri dispositivi KNX come sensore. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: da 0,1 a 0,5 W Corrente di commutazione: da 10 mA a 16 A Potenza allacciata: Max. 3600 W Altezza di montaggio consigliata: 1,50 m Profondità di montaggio: 24 mm Montaggio: In scatola di installazione secondo DIN 49073 Temperatura ambiente: -5 °C ... +45 °C Marca: Gira Cod. art. 5395 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 98,31 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx