Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Corrente di commutazione carico ohmico:
16 A (AC1)
Potenza allacciata a 35 °C
Lampade AT a LED:
tip. 400 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 500 W
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2300 W
Trasformatori Tronic:
1500 W
Trasformatore con avvolgimento:
1000 VA
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1200 VA
Corrente di commutazione motori:
6 A
Carico capacitivo:
920 VA (115 µF)
Tempo di disinserimento ritardato:
senza, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Profondità di montaggio:
24 mm
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +45 °C