Modulo mod.int.relè S3000 [540300] Modulo interruttore relè System 3000 Gira System 3000 Caratteristiche: - Accensione, spegnimento di illuminazioni e motori monofase. - Controllo di impianti di riscaldamento a pavimento elettrici e attuatori termici in combinazione con un pannello del regolatore della temperatura ambiente. - Commutazione adattativa punto zero. - Collegamento di apparecchi derivati possibile. - Spegnimento automatico del carico. Tempi di disinserimento ritardato regolabili in cinque livelli, non con trigger secondario. - Funzionamento test per la verifica di funzionamento. - Funzionamento con neutro. Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX - Canale dell'attuatore On/Off 1 modulo o attuatore di riscaldamento 1 modulo - Canale sensore 1 modulo o 2 moduli. - Possibilità di controllo locale del modulo System 3000. - Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX. - Rilevamento della temperatura. - Selezione della funzione del modulo per la commutazione: Funzionamento contatto NO/NC, funzione scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi. Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il controllo radio di altri dispositivi KNX. - Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura ambiente:Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento, commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole. Monitoraggio ciclico della temperatura del pavimento, funzionamento di servizio per uscita valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione), compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate e inverno, funzione scene (16 scene). Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: da 0,1 a 0,5 W Corrente di commutazione carico ohmico: 16 A (AC1) Potenza allacciata a 35 °C - Lampade AT a LED: tip. 400 W - Lampada fluorescente compatta: tip. 500 W - Lampade a incandescenza: 2300 W - Lampade alogene AT: 2300 W - Trasformatori Tronic: 1500 W - Trasformatore con avvolgimento: 1000 VA - Lampade fluorescenti, non rifasate: 1200 VA Corrente di commutazione motori: 6 A Carico capacitivo: 920 VA (115 µF) Tempo di disinserimento ritardato: senza, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min Profondità di montaggio: 24 mm Montaggio: In scatola di installazione secondo DIN 49073 Temperatura ambiente: da -25 °C a +45 °C Avvisi: - In caso di temperatura ambiente superiore a 35°C, ridurre il carico collegato. Marca: Gira Cod. art. 5403 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 89,38 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx