Nuovo

Trasmettitore a parete Bluetooth® 2 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2462 01
2462 01
105,33 EUR
EAN 4010337110736
UI 1
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 2462 03
2462 03
105,33 EUR
EAN 4010337101642
UI 1
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 2462 27
2462 27
105,33 EUR
EAN 4010337101659
UI 1
SP 02
antracite
Cod. art. 2462 28
2462 28
107,72 EUR
EAN 4010337101680
UI 1
SP 02
color alluminio
Cod. art. 2462 26
2462 26
111,31 EUR
EAN 4010337101673
UI 1
SP 02
nero opaco
Cod. art. 2462 005
2462 005
111,31 EUR
EAN 4010337101666
UI 1
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 2462 015
2462 015
111,31 EUR
EAN 4010337110743
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Trasmettitore a radiofrequenza per inviare istruzioni di commutazione, dimmer o veneziane al ricevitore radio Bluetooth® System 3000 o di produttori terzi, ad es. Casambi.
  • Apparecchio senza pile e senza tensione di alimentazione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
  • Configurazione tramite app o NFC.

Dati tecnici

Frequenza del segnale:
2,402 - 2,480 GHz

Protocollo radio:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Interfaccia:
NFC

Portata
in campo libero:
fino a 75 m
all'interno di edifici:
circa 10 m

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +65 °C

Umidità dell'aria:
da 0 a 95% (senza condensa)

Avvisi

  • Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  • Questo prodotto non è utilizzabile per eNet.

Contenuto della fornitura

  • Radiotrasmettitore a parete, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Bluetooth wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2461 ..
2462 ..

PDF, 608 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download