Einsatz Antennensteckdose (UD2410ST)

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0041 00
0041 00
35,52 EUR
EAN 4010337041009
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
  • 2-fache Durchgangsdose in Stecktechnik.
  • IEC-Stecker für UKW (Radio) und DVB-T/T2.
  • IEC-Buchse für DVB-S/S2 (SAT).
  • DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang und bidirektionale Zirkulation zwischen Eingang und Ausgang mit Überbrückung der Gleichspannung.
  • Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
  • Erfüllt Schirmungsklasse A.

Dati tecnici

TV Frequenzband
Frequenzbereich:
5 bis 862 MHz
Entkopplung:
> 25 dB
Durchgangsdämpfung:
3,5 dB
Dämpfung: R/TV-Stecker:
8,5 dB

SAT-Frequenzband
Frequenzbereich:
950 bis 2400 MHz
Entkopplung:
> 20 dB
Durchgangsdämpfung:
5 dB
Dämpfung: SAT-Stecker:
10 dB

Einbautiefe:
27 mm

Avvisi

  • Zum reflexionsfreien Abschluss einer Stammleitung, einzusetzen in die letzte Antennensteckdose.
  • Geeignet für terrestrischen Empfang, BK- und Satellitenempfangsanlagen.
  • Nur für Schraubbefestigung.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 004100

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 004100

IFC, 15 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download