Formata da una piastra di montaggio e da una copertura trasparente inseribile.
Sostituzione senza problemi del portatarghetta.
Possibilità di fissaggio
Avvitamento: la piastra base della targhetta del nome o della targhetta porta viene fissata alla parete con le viti/i tasselli in dotazione.
Dati tecnici
Dimensioni
L x H:
122 x 51 mm
Avvisi
Per il montaggio su superfici in vetro, utilizzare la placca di montaggio disponibile separatamente che consente di chiudere in modo estetico il retro della superficie.
Adatto per la placca a 2 moduli senza costola centrale del programma di interruttori System 55.
I fogli delle diciture possono essere stampati su tutte le normali stampanti.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.