Potenziometro DALI con alimentatore integrato

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2028 00
2028 00
161,90 EUR
EAN 4010337023456
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 03/2025.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI.
  • Alimentatore di tensione integrato secondo le specifiche DALI (DIN IEC 60926) per 26 utenze DALI.
  • Collegamento in parallelo di massimo 4 potenziometri DALI con alimentatore integrato per alimentare fino a 104 utenze DALI.
  • È possibile eseguire il comando da diversi punti di comando in parallelo. La comunicazione avviene mediante broadcast.
  • Memorizzazione di luminosità di accensione o di base.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Potenza assorbita:
Max. 2 W

Tensione nominale DALI:
16 V DC (tip.)

Corrente di uscita:
max 52 mA

Numero di utenze DALI:
max. 26

Numero di potenziometri DALI azionabili in parallelo con alimentatore integrato:
max. 4

Collegamento a filo singolo:
max 4 mm²

Profondità di montaggio:
32 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Nel scegliere l’alimentatore di tensione DALI occorre sempre considerare il numero di utenze DALI e dei potenziometri DALI (considerati sempre come 1 utenza).

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 202800

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 202800

IFC, 15 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 250 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download