UPS per set chiamata di emergenza

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2918 03
2918 03
256,70 EUR
EAN 4010337011767
UI 1/5
SP 34
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Tensione di alimentazione a prova di interruzione per il set chiamata di emergenza Gira.
  • In caso di abbassamento o di black-out della tensione di ingresso di rete, il carico allacciato continua ad essere alimentato dall'accumulatore a prova di interruzione.
  • Al nuovo aumento o al ripristino della tensione di ingresso di rete, l'accumulatore viene staccato dal carico e si ricarica nel normale servizio da rete.
  • Tramite il contatto di segnalazione (M) si possono segnalare gli stati operativi"UPS attiva" o "Accumulatore guasto".

Dati tecnici

Tensione di ingresso:
24 V DC

Tensione di uscita nel servizio da accumulatore:
22,8 V ± 10%

Carico nominale nel servizio da accumulatore:
130 mA per 1 h

Carico massimo
Nel servizio da accumulatore:
300 mA per 15 min

Batteria
Tipo:
UR18500F
Nr. UN:
3480

Carico massimo
Nel servizio da rete:
250 mA

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Avvisi

  • Per installazioni a norma DIN VDE 0834.
  • La norma DIN 0834 prescrive di sostituire 1 volta all’anno i componenti di durata limitata (accumulatore).
  • Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste (accumulatori).

Contenuto della fornitura

  • La copertura cieca è in dotazione.
  • Accumulatore in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 291803

RFA, 592 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 291803

IFC, 28 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download