System 55 bnc puro Set ch. emerg. UPS [291803] UPS per set chiamata di emergenza Gira System 55 bianco puro brillante Caratteristiche: - Tensione di alimentazione a prova di interruzione per il set chiamata di emergenza Gira. - In caso di abbassamento o di black-out della tensione di ingresso di rete, il carico allacciato continua ad essere alimentato dall'accumulatore a prova di interruzione. - Al nuovo aumento o al ripristino della tensione di ingresso di rete, l'accumulatore viene staccato dal carico e si ricarica nel normale servizio da rete. - Tramite il contatto di segnalazione (M) si possono segnalare gli stati operativi"UPS attiva" o "Accumulatore guasto". Dati tecnici: Tensione di ingresso: 24 V DC Tensione di uscita nel servizio da accumulatore: 22,8 V ± 10% Carico nominale nel servizio da accumulatore: 130 mA per 1 h Carico massimo - Nel servizio da accumulatore: 300 mA per 15 min Batteria - Tipo: UR18500F - Nr. UN: 3480 Carico massimo - Nel servizio da rete: 250 mA Montaggio: In scatola di installazione secondo DIN 49073 Avvisi: - Per installazioni a norma DIN VDE 0834. - La norma DIN 0834 prescrive di sostituire 1 volta all’anno i componenti di durata limitata (accumulatore). - Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste (accumulatori). Contenuto della fornitura: - La copertura cieca è in dotazione. - Accumulatore in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 2918 03 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 248,26 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx