Gira HomeServer 4

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0529 00
0529 00
2.727,92 EUR
EAN 4010337529002
UI 1
SP 05
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Gateway per l'installazione KNX, ottimale prevalentemente per le caratteristiche di edifici privati. Con esso il Gira HomeServer 4 diventa il computer di bordo che effettua il collegamento in rete di moderni edifici e del loro equipaggiamento tecnico a livello interno e con il mondo. Il comando avviene tramite modernissimi mezzi di comunicazione. Oltre che tramite PC, si può accedere anche tramite altri apparecchi che supportano Internet e sono collegati ad una LAN, una WLAN interna o ad Internet. In questo modo le funzioni KNX sono controllabili e comandabili da qualsiasi luogo. Il Gira HomeServer 4 può essere comandato in tutta comodità anche con la pratica app Gira HomeServer. L'app è disponibile nell'Apple App Store e nel Google Play Store e può essere utilizzata su smartphone e tablet.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Possibilità di aggiornamento.
  • Gestione di 200 utenti. Possibilità di login multiplo con lo stesso nome di utente.
  • Archiviazione di progetti con contenuti propri, ad esempio piante, ecc.
  • Registrazione ciclica/triggerata di dati (ad esempio curve di temperatura, contatori delle ore di lavoro, livelli).
  • Interfaccia operatore grafica: Visualizzazione di stati dell'edificio e degli apparecchi con icone e testi a posizionamento libero. Archiviazione di immagini e strutture di menu proprie per gruppo di utenti.
  • Valutazione di videocamere IP: registrazione di immagini e rappresentazione nella visualizzazione. Inoltro di dati di immagini via e-mail e FTP. Qui è necessario osservare gli specifici requisiti nazionali, in particolare le informazioni sul protocollo e le norme nel settore della comunicazione.
  • Esportazione di registrazioni di dati e di allarmi in formato Excel™, CSV, HTML, XML.
  • Funzioni matematiche (ad esempio operazioni aritmetiche fondamentali).
  • Salvataggio/richiamo di scene luce.
  • Timer, programma settimanale, calendario dei giorni festivi.
  • I messaggi di guasto, i valori misurati e gli stati dei sensori o degli attuatori possono essere trasmessi tramite notifiche push ed e-mail. Conferma tramite KNX.
  • Simulazione di presenza ad autoapprendimento.
  • Programmazione remota via collegamento di rete, Internet o telefonico.
  • Invio di testi ASCII.
  • Accoppiamento IP con prodotti di altra marca che generano o elaborano telegrammi IP per il comando.
  • Bassa usura, in quanto non sono presenti componenti mobili come ventilatori o hard disk.
  • Editor logico grafico: consente, ad es., di copiare gruppi di moduli per tutto il progetto e di creare un qualsiasi numero di fogli di lavoro. Sono stati preparati oltre 150 moduli logici. Il test online logico è stato ampliato con la registrazione della sequenza di avvio.
  • Importazione ed esportazione di biblioteche globali.
  • Oggetti di comunicazione: acquisizione di dati ETS via file OPC o direttamente dal file knxproj. Importazione ed esportazione di oggetti di comunicazione come file CSV.
  • Timer universale: sono possibili diversi punti di commutazione per ciascun orologio, nonché il recupero degli stati di commutazione. Utilizzo di segnaposto in giorno, mese, anno. Attivazione/disattivazione tramite oggetto della comunicazione. Con funzione astro e casuale.
  • Backup/ripristino di dati permanenti.
  • Testi KNX a 14 byte: valutazione tramite confronto con stringa di testo. Utilizzo in SMS, Push Notification, e-mail, pagina di stato.
  • Ricezione di telegrammi IP: Indicazione di un campo di indirizzi, estrazione di testi KNX a 14 byte, attribuzione a testi KNX a 14 byte.
  • SNMP: Lettura di testi numerici e KNX a 14 byte. Composizione di valori numerici, di valori interi e di testi. Invio di trap SNMP tramite comando HomeServer. Trap ColdStart opzionale all’avvio del Gira HomeServer.
  • Accesso al bus mediante protocollo KNXnet/IP.
  • Valutazione di dispositivi IP su base web (in lettura/scrittura).
  • Server iETS: programmazione remota di impianti KNX. Abilitazione della funzione iETS tramite oggetto della comunicazione. Durante la programmazione il Gira HomeServer continua a funzionare tramite iETS senza limitazioni. Le commutazioni continuano ad essere eseguite. La rappresentazione di processo rimane aggiornata.
  • KNX Data Secure compatibile.
  • Certificato VDE "Smart Home - Sicurezza delle informazioni testata".
  • Modulo logico per connessione Modbus TCP.
  • App Gira HomeServer disponibile su Apple Mac.
  • Visualizzazione libera in tecnologia HTML5.

Dati tecnici

Possibilità di collegamento
Interfaccia seriale:
1 x RS232
Rete:
1 RJ45, 10/100/1.000 Mbit Ethernet
Sistema KNX:
via router IP per KNX, interfaccia dati USB
USB:
2.0 tipo B

Potenza assorbita:
Circa 15 W

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +40 °C

Avvisi

  • Per ulteriori informazioni:www.gira.de/homeserver.
  • I dati tecnici possono subire variazioni o modifiche a seconda della versione. Allo stesso modo può variare anche la performance dei singoli client (QuadClient, iOS App, Android App).
  • Requisiti di sistema raccomandati per i pannelli di comando: gli internet browser di possibili pannelli di comando devono supportare almeno HTML5, JavaScript (ECMAScript 2018) e CSS.
  • Software per esperti Gira HomeServer per sistemi operativi a partire da Windows 10 incl. Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
  • Acquisizione degli indirizzi di gruppo ETS da ETS 3, 4, 5 e 6.
  • Integrazione di programmi grafici.
  • L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni per Gira HomeServer 4.www.appshop.gira.de.

Contenuto della fornitura

  • Cavo di rete, Gira HomeServer 4.

Dimensionin mm

B 225,5 H 90,5 T 231,5

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link


Più strumenti

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 279 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download