Gira G1 24 V

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
vetro nero
Cod. art. 2077 05
2077 05
1.233,34 EUR
EAN 4010337014287
UI 1
SP 36
vetro bianco
Cod. art. 2077 12
2077 12
1.233,34 EUR
EAN 4010337014317
UI 1
SP 36
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Il Gira G1 è un pannello di comando multifunzionale per la visualizzazione e il comando di diverse funzioni dell'edificio. Può essere utilizzato nel sistema Gira One e nel sistema di citofonia Gira. Le funzionalità dipendono dal firmware utilizzato.
L'insieme delle funzionalità è indicato nel Catalogo online GIRA e nella documentazione tecnica dei dispositivi.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il comando avviene tramite un display multitouch che riconosce gesti.
  • Il collegamento e la comunicazione avvengono a seconda delle varianti tramite LAN o WLAN.
  • Altoparlante integrato.
  • Microfono integrato con compensazione dell’eco.

Possibilità di impiego e combinazioni

  • Come pannello di comando multifunzionale, Gira G1 offre le seguenti funzioni o combinazioni di funzioni:
  • Gira One Client.
  • Videocitofono interno.

Client Gira One Server

  • A seconda della configurazione, è possibile utilizzare il Gira G1 come client in impianti con un Gira One Server.
  • Dopo l'attivazione il Gira G1 visualizza l'interfaccia Gira della app Gira Smart Home. Qui possono essere visualizzate fino a 250 utenze Gira One.
  • In un progetto Gira One è ammesso un massimo di 50 Gira G1.
  • Oltre alle utenze per il controllo dell’edificio, nel Gira G1 Client del server Gira One sono disponibili le seguenti funzioni:
    • Funzione diretta.
    • Sistema di citofonia Gira.
    • Servizio meteo online.
  • Gira G1 con modulo di collegamento da incasso 24 V WLAN per il collegamento a una linea adatta (ad es. alla seconda coppia di conduttori della linea del bus Gira One).
  • Comunicazione dati tramite WLAN.

Dati tecnici

Potenza assorbita
Massimo:
7 W
Tipico:
4 W
Minimo:
2 W

Alimentazione di tensione
Classe di potenza PoE 0:
48 V DC PoE

Standard LAN:
IEEE 802.3af

Cavo di collegamento
Specifica Ethernet:
Cat. 5e, cat. 6, cat. 6a, cat. 7

Display
Tipo:
TFT
Dimensioni:
15,3 cm (6″)
Numero di colori:
16,7 M
Risoluzione:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Luminosità:
350 cd/m²
Contrasto:
1:500
Angolo di osservazione:
> 80° da qualunque direzione

Sensore di prossimità
Portata:
max 50 cm
Campo di rilevamento:
30° orizzontale, 30° verticale

Grado di protezione:
IP21

Profondità di montaggio:
32 mm

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C

Alimentazione di tensione:
CA/CC 10 - 31 V

Standard WLAN:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz

Cavo di collegamento
Diametro dei conduttori:
0,6 - 0,8 mm

Profondità di montaggio:
32 mm

Avvisi

  • Adatto solo per l'utilizzo interno.
  • Altezza di montaggio consigliata: 150 cm dal pavimento.
  • Il prodotto viene montato in una scatola di installazione profonda (si consiglia una scatola elettronica per collegamento LAN).
  • Utilizzabile come citofono interno insieme al gateway TKS IP.
  • Per la progettazione dell'impianto si osservino le informazioni tecniche sulla progettazione della rete nella documentazione dell'apparecchio.
  • Per gli aggiornamenti del firmware è necessario l'Assistente di progetto Gira (GPA). Il GPA è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira.
  • Per il montaggio del modulo di collegamento da incasso PoE si consiglia di usare una scatola elettronica.
  • È necessario un router o uno switch compatibile con PoE comunemente reperibile in commercio o un iniettore PoE.
  • Nel dimensionamento della tensione di alimentazione si deve tenere assolutamente in considerazione la potenza assorbita di tutte le utenze collegate e la caduta di tensione sulla rete di distribuzione.

Contenuto della fornitura

  • Modulo display, telaio di supporto, modulo di collegamento da incasso 24 V WLAN

Dimensionin mm

Gira G1 (con alimentatore da incasso): 97 168 47
Gira G1 (senza alimentatore da incasso): 97 168 15
Altezza di montaggio: - 1500 -

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira G1
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 207705

RFA, 364 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 207705

IFC, 19 Kb

Carica


Gira G1
Banca dati dei prodotti

da ETS 5.5.4 (dalla versione firmware 2.0.442)

Cod. art. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Carica


Gira G1
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso (versione del firmware 3.3.88 e superiore)

Cod. art. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.972 Kb

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 49.075 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Download (de)


Gira G1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation (ab Firmware-Version 3.2.148)

Cod. art. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.537 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download