Scatola passante a 2 moduli con tecnologia plug-in.
Spina IEC per FM (radio) e DVB-T/T2.
Presa IEC per DVB-S/S2 (SAT).
Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all'ingresso e circolazione bidirezionale tra ingresso e uscita con bypass della tensione continua.
Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte.
Soddisfa la classe di schermatura A.
Dati tecnici
Banda di frequenza TV
Gamma di frequenze:
5 - 862 MHz
Disaccoppiamento:
> 25 dB
Attenuazione di transito:
3,5 dB
Attenuazione: spina R/TV:
8,5 dB
banda di frequenza SAT
Gamma di frequenze:
950 - 2400 MHz
Disaccoppiamento:
> 20 dB
Attenuazione di transito:
5 dB
Attenuazione: spina SAT:
10 dB
Profondità di montaggio:
27 mm
Avvisi
Per la terminazione senza riflessione di una linea principale, da applicare nell'ultima presa per antenna.
Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.
Solo per fissaggio a viti.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.