Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C
Potere di commutazione 230 V AC:
16 A / AC1
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2000 W
Trasformatore con avvolgimento:
1000 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
920 VA
Lampada fluorescente compatta:
tip. 500 W
Carico capacitivo:
690 VA (560 µF)
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m