Gira eNet Att.On-Off/ps. RF 2-m Mini [542500] Attuatore On-Off o a pulsante eNet a radiofrequenza 2 moduli Mini Gira eNet Caratteristiche: - L'attuatore On-Off o a pulsante eNet a radiofrequenza consente di commutare impianti di illuminazione e motori. - Modi operativi: Attuatore On-Off o attuatore a pulsante comune alle due uscite. - Feedback dello stato al radiotrasmettitore eNet. - Servizio scene. - Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max. 60 secondi). Impostabile con server eNet: - Funzione lampeggio. - Tempo di disinserimento ritardato. - Ritardo di accensione o spegnimento. - Preavviso di spegnimento. - Tempo di ripetizione minimo della commutazione. - Accensione permanente, spegnimento permanente. - Funzione di ripetitore. - Localizzazione dell'apparecchio. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: max. 0,5 W Temperatura ambiente: -25 °C ... +70 °C Potere di commutazione 230 V AC: 16 A / AC 1 Potenza allacciata - Lampade a incandescenza: 2300 W - Lampade alogene AT: 2000 W - Trasformatore avvolto: 1000 VA - Trasformatore Tronic: 1500 W - Lampade fluorescenti, non rifasate: 920 VA - Lampade a LED: Valore tipico 500 W - Lampada fluorescente compatta: Valore tipico 500 W - Motori: 450 W - Carico capacitivo: 690 VA (560 µF) Sezione dei conduttori: Max. 4 mm² Frequenza del segnale: da 868,0 a 868,6 MHz Portata (campo libero): Circa 100 m Avvisi: - Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o adattatore di montaggio. Dimensionin mm: Ø 53 x H 28 x Marca: Gira Cod. art. 5425 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 121,00 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx