Il modulo ricevitore eNet a radiofrequenza è un ricevitore a radiofrequenza per max 32 moduli eNet montati in serie.
Funzionamento con tensione di alimentazione.
Antenna integrata.
Antenna esterna collegabile in caso di condizioni di montaggio sfavorevoli.
Dati tecnici
Tensione nominale:
12 V DC SELV
Corrente assorbita:
15 mA
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m
Linea dati:
J-Y(St)Y 2x2x0,8
Lunghezza della linea dati:
max 3 m
Numero di moduli eNet AMG:
max. 32
Avvisi
La licenza radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.
In caso di montaggio in quadri di distribuzione o distribuzioni secondarie con scatola di metallo è necessaria un'antenna supplementare. L'antenna supplementare deve essere posizionata all'esterno della scatola di metallo.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
2
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.