Gira eNet Modulo ricev. radio AMG [545200] eNet Modulo ricevente a radiofrequenza Gira eNet AMG Caratteristiche: - Il modulo ricevente a radiofrequenza eNet è un ricevente a radiofrequenza per max. 32 moduli eNet montati in serie. - Funzionamento con tensione di alimentazione. - Antenna integrata. - Antenna esterna collegabile in caso di condizioni di montaggio sfavorevoli. Dati tecnici: Tensione nominale: 12 V DC SELV Corrente assorbita: 15 mA Temperatura ambiente: -5 °C ... +45 °C Frequenza del segnale: da 868,0 a 868,6 MHz Portata (campo libero): Circa 100 m Linea dati: J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lunghezza della linea dati: max. 3 m Numero di moduli eNet AMG: Max. 32 Avvisi: - L'omologazione radiofrequenza è valida per gli stati della UE e dell'EFTA. - In caso di montaggio in quadri di distribuzione o distribuzioni secondarie con scatola di metallo è necessaria un'antenna supplementare. L'antenna supplementare deve essere posizionata all'esterno della scatola di metallo. Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 2 Marca: Gira Cod. art. 5452 00 AMG Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 96,81 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx