maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a 45 °C
Avvisi
Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di tenuta della placca.
Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
Contenuto della fornitura
Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.