Gira TX_44 bianco puro SCHUKO CT + OT (IP20) [446266] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e shutter (IP20) TX_44 Protezione dall’acqua da incasso IP44 Gira TX_44 Bianco puro Dati tecnici: Profondità di montaggio: 29 mm Materiale conduttore: rigido e flessibile Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente - Shutter: da 0 °C a 45 °C Avvisi: - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di tenuta della mascherina di copertura. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1. Contenuto della fornitura: - Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 4462 66 Bianco puro Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 24,69 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracite SCHUKO CT + OT (IP20) [446267] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e shutter (IP20) TX_44 Protezione dall’acqua da incasso IP44 Gira TX_44 Antracite Dati tecnici: Profondità di montaggio: 29 mm Materiale conduttore: rigido e flessibile Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente - Shutter: da 0 °C a 45 °C Avvisi: - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di tenuta della mascherina di copertura. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1. Contenuto della fornitura: - Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 4462 67 Antracite Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 30,47 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 c.allum. SCHUKO CT + OT (IP20) [446265] Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e shutter (IP20) TX_44 Protezione dall’acqua da incasso IP44 Gira TX_44 color alluminio Dati tecnici: Profondità di montaggio: 29 mm Materiale conduttore: rigido e flessibile Sezione dei conduttori - per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm² Temperatura ambiente - Shutter: da 0 °C a 45 °C Avvisi: - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di tenuta della mascherina di copertura. - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1. Contenuto della fornitura: - Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 4462 65 color alluminio Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 30,47 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx