Tensione nominale:
24 V DC - 30 V
Potenza assorbita:
2,3 W(alimentazione esterna 24 V DC)
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C
Comunicazione KNX:
KNX/TP, modalità S
Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT
Collegamenti:
2x RJ45 (switch integrato) morsetti di collegamento e di derivazione per KNX e 24 V