TKS-IP-Datenschnittstelle

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5500 000
5500 000
323,36 EUR
EAN 4010337052685
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Die Datenschnittstelle dient dazu, die derzeitige Pushbutton-Inbetriebnahme um eine komfortable Inbetriebnahme mittels PC/Laptop zu erweitern und den 2-Draht-Bus an IP anzubinden.
  • Projektierung über Gira Projekt Assistent (GPA).
  • Inbetriebnahme großer Projekte.
  • Auslesen der Projektierungsdaten von Bestandsanlagen.
  • Anbindung Gira 2-Draht-Bus an IP.
  • Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

Dati tecnici

Spannungsversorgung
2-Draht-Bus:
DC 24 V ±2 V
Zusatzversorgung:
DC 12 V bis 26 V
Stromaufnahme:
max. 5 mA

Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Steckklemme
Zusatzversorgung:
2 x Steckklemme

Optische Anzeige
Modus:
orange
Fkt./Prog.:
grün

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Luftfeuchtigkeit:
93 % rel. Luftfeuchtigkeit

Schutzklasse:
III (nach IEC 61140)

Dimensioni

Teilungseinheiten (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5500000

RFA, 352 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5500000

IFC, 24 Kb

Carica


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Software di pianificazione dei progetti V5.1

Cod. art.

ZIP, 1.123.992 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download