Intercomun. Interf. dati IP SdC [5500000] Interfaccia dati IP SdC Apparecchi di sistema Gira Caratteristiche: - L'interfaccia dati serve per ampliare l'attuale messa in servizio tramite pulsante con la comoda messa in servizio da PC/portatile e per collegare il bus bifilare a IP. - Progettazione tramite Gira Project Assistant (GPA). - Messa in servizio di progetti grandi. - Lettura dei dati progettazione da impianti esistenti. - Collegamento del bus bifilare Gira a IP. - Solo per utilizzo in ambienti interni. Dati tecnici: Alimentazione di tensione - bus bifilare: 24 V DC ±2 V - alimentazioni ausiliarie: da 12 V a 26 V DC - Corrente assorbita: max 5 mA Collegamenti - bus bifilare: 2 x morsetto ad innesto - alimentazioni ausiliarie: 2 x morsetto ad innesto Indicatore visivo - Modalità: arancione - Fnz./prog.: verde Comunicazione IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Umidità dell'aria: 93% umidità rel. Classe di protezione: III (secondo IEC 61140) Dimensioni: Unità di larghezza (TE): 2 Marca: Gira Cod. art. 5500 000 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 323,36 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx