Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Gruppentaster bzw. -schalter 1-polig
Cod. art. 0154 00
0154 00
30,30 EUR
EAN 4010337154006
UI 1/5
SP 01
Gruppentaster bzw. -schalter 2-polig
Cod. art. 0157 00
0157 00
41,41 EUR
EAN 4010337157007
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
Durch das Entfernen der Messingarretierung kann der Jalousieschalter als Stufenschalter eingesetzt werden.
Passende Abdeckung ist der Artikel Abdeckung für Knebel- und 3-Stufenschalter.

Abd. Knebel 3-Stufen

Caratteristiche

Dati tecnici

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt
für starre Leiter bis:
2,5 mm²

Avvisi

  • Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.
  • Tasterfunktion bei Drehung des Knebels. Nach Entfernen der Messingarretierung Tasterfunktion bei kleiner Drehung des Knebels. Bei vollständiger Drehung des Knebels rastet der Schalter ein.
  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Pulsante/interruttore di gruppo a 1 polo
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo pulsante/interruttore a bilanciere per veneziane come apparecchio derivato per controllo veneziane 230 V + apparecchio derivato a 1 polo

Cod. art. 0154 00
0398 00

PDF, 22 Kb

Carica


Pulsante/interruttore a 2 poli
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento interruttore a bilanciere per veneziane/modulo pulsante a bilanciere per circuito interruttore veneziane a 2 poli

Cod. art. 0157 00

PDF, 20 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download