Notrufset
komplett mit Abdeckrahmen Gira E2

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Reinweiß glänzend
Cod. art. 0495 88
0495 88
337,87 EUR
EAN 4010337495888
UI 1
SP 34
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
  • Rufmodul mit roter LED-Signalleuchte, integriertem potenzialfreien Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer (Dauerton) sowie der Möglichkeit zur Einstellung von Blinklicht bzw. Dauerlicht.
  • Zugtaster mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse, für Wand- als auch Deckenmontage geeignet.
  • Abstelltaster mit grüner Abstelltaste.
  • Netzteil Unterputz 250 mA.
  • Optional kann das Rufset um eine Dienstzimmereinheit mit integriertem Schallgeber für akustische Rufsignalisierung, grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht, sowie gelber Summer-Abstelltaste erweitert werden.

Dati tecnici

Netzteil
Eingangsspannung:
AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
Eingangsstrom:
180 mA
Ausgangsspannung:
DC 24 V
Ausgangsstrom:
250 mA

Umgebungstemperatur:
+ 5 °C bis + 40 °C

Länge Zugschnur:
2,5 m

Montage:
Gerätedosen

Avvisi

  • Für Installation nach DIN VDE 0834 unterbrechungsfreie Spannungsversorgung verwenden.
  • Zur Erweiterung des Notrufsets können die Komponenten einzeln nachgekauft werden.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download