Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Corrente di commutazione:
da 10 mA a 16 A
Potenza allacciata:
Max. 3600 W
Altezza di montaggio consigliata:
1,50 m
Profondità di montaggio:
24 mm
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C