Modulo mod.RTA S3000 + collegamento sens. [539500] Modulo regolatore della temperatura ambiente System 3000con collegamento per sensore Gira System 3000 Caratteristiche: - Commutazione di impianti di riscaldamento elettrico a pavimento e attuatori termici. - Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off). - Ingresso per il passaggio alla modalità di raffreddamento. - Interrompe il processo di riscaldamento dopo 60 minuti (protezione da surriscaldamento di un apparecchio di riscaldamento). - Possibilità di collegare un sensore remoto (accessorio). Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX - Attuatore riscaldamento 1 modulo - Canale sensore 1 modulo o 2 moduli. - Possibilità di controllo locale del modulo System 3000. - Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX. - Rilevamento della temperatura. - Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura ambiente:Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento, commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole.Monitoraggio ciclico della temperatura del pavimento, funzionamento di servizio per l’uscita valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione), compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate e inverno.L’ingresso per apparecchi derivati serve a commutare tra la modalità di riscaldamento e di raffreddamento. Dati tecnici: Tensione nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: da 0,1 a 0,5 W Corrente di commutazione: da 10 mA a 16 A Potenza allacciata: Max. 3600 W Altezza di montaggio consigliata: 1,50 m Profondità di montaggio: 24 mm Montaggio: In scatola di installazione secondo DIN 49073 Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Marca: Gira Cod. art. 5395 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 106,53 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx