Modulo HDMI, USB 3.0 tipo A e connettore jack 3,5 mm
Connettore HDMI+USB, cavo Breakout connettore a jack

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5680 03
5680 03
170,50 EUR
EAN 4010337461913
UI 1
SP 01
nero opaco
Cod. art. 5680 10
5680 10
170,50 EUR
EAN 4010337461920
UI 1
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Telaietto montaggio telaietto montaggio CC

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio
Connettore:
min 39 mm
Cavo breakout:
min 51 mm

Lunghezza del cavo breakout:
200 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download