Einsatz WBT-0710 Cu nextgen™
Kabelschuh/Lötanschluss

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Reinweiß glänzend
Cod. art. 5665 03
5665 03
150,55 EUR
EAN 4010337461456
UI 1
SP 01
Schwarz matt
Cod. art. 5665 10
5665 10
150,55 EUR
EAN 4010337461463
UI 1
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2024.

Accessori necessari

Caratteristiche

Dati tecnici

Anschlussquerschnitt
maximum:
1 x 10 mm² (7 AWG)
minimum:
1 x 4 mm² (11 AWG)

Avvisi

  • Nicht für Montagerahmen mit Klappdeckel geeignet.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download