Tramite una linea dati, l’ attuatore veneziana eNet a radiofrequenza riceve telegrammi di comando di tendaggi ad azionamento elettrico, ad esempio veneziane, tapparelle o tende da sole, dal modulo ricevente eNet a radiofrequenza o dal server eNet.
Posizionamento di veneziana e lamelle tramite richiamo di scene.
Posizioni per protezione solare e crepuscolo memorizzabili.
Scene con valore di soglia per protezione solare, crepuscolo ed allarme vento.
Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet.
È possibile memorizzare il tempo di movimentazione della tenda.
Tempo di inversione delle lamelle memorizzabile.
Impostabile con server eNet:
Tempo per inversione della direzione.
Possibilità di invertire la direzione della corsa (ad esempio per lucernari).
Posizione con protezione solare, crepuscolo, protezione dal chiudersi fuori ed allarme vento.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:
Max. 0,2 W
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Potenza allacciata motori:
1000 W
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Avvisi
Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente eNet a radiofrequenza o un server eNet.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
2
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.