I trasmettitori radio eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziane ai corrispondenti ricevitori radio eNet.
Il trasmettitore universale eNet a radiofrequenza consente di trasmettere comandi di commutazione, regolazione luce o sollevamento/abbassamento veneziana a ricevitori a radiofrequenza eNet adatti.
Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.
Riconoscimento di livelli e di variazioni di tensione sull'ingresso.
Collegamento di un LED di stato esterno.
Visualizzazione dello stato di trasmissione.
Modi operativi: Commutazione/dimmer/veneziana 1 modulo, funzione automatica 1 modulo, commutazione/dimmer/pulsante 2 moduli, funzione automatica 2 moduli.
Impostabile con server eNet:
Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
2 moduli veneziana.
Interdizione del comando.
Configurazione dei collegamenti abilitata o bloccata.
Stato per conduzione forzata.
Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
Configurazione del tasto delle scene tramite l’app eNet SMART HOME (regole “se A....allora B”) per l’attivazione di azioni, scene, timer.
Funzione di ripetitore.
Aggiornamento del software dell'apparecchio.
Localizzazione dell'apparecchio.
Dati tecnici
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale:
868,3 MHz
Portata (campo libero):
circa 100 m
Tensione nominale:
da 110 V a 230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:
0,5 W
Ingressi
Lunghezza della linea:
max 100 m
Corrente di ingresso:
2 mA
Durata segnale:
min. 200 ms
Uscita LED di stato
Tensione nominale:
110 V fino a 230 V AC
Corrente di uscita:
40 mA
Dimensionin mm
Ø 53
H 23
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.