Gira eNet Trasmettitore univ. RF 2 mod. Mini [545300] Trasmettitore universale RF eNet 2 moduli Mini Gira eNet Caratteristiche: - I trasmettitori radio eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziane ai corrispondenti ricevitori radio eNet. - Il trasmettitore universale eNet a radiofrequenza consente di trasmettere comandi di commutazione, regolazione luce o sollevamento/abbassamento veneziana a ricevitori a radiofrequenza eNet adatti. - Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso. - Riconoscimento di livelli e di variazioni di tensione sull'ingresso. - Collegamento di un LED di stato esterno. - Visualizzazione dello stato di trasmissione. - Modi operativi: Commutazione/dimmer/veneziana 1 modulo, funzione automatica 1 modulo, commutazione/dimmer/pulsante 2 moduli, funzione automatica 2 moduli. Impostabile con server eNet: - Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet. - 2 moduli veneziana. - Interdizione del comando. - Configurazione dei collegamenti abilitata o bloccata. - Stato per conduzione forzata. - Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili. - Configurazione del tasto delle scene tramite l’app eNet SMART HOME (regole “se A....allora B”) per l’attivazione di azioni, scene, timer. - Funzione di ripetitore. - Aggiornamento del software dell'apparecchio. - Localizzazione dell'apparecchio. Dati tecnici: Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C Frequenza del segnale: 868,3 MHz Portata (campo libero): circa 100 m Tensione nominale: da 110 V a 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by: 0,5 W Ingressi - Lunghezza della linea: max 100 m - Corrente di ingresso: 2 mA - Durata segnale: min. 200 ms Uscita LED di stato - Tensione nominale: 110 V fino a 230 V AC - Corrente di uscita: 40 mA Dimensionin mm: Ø 53 x H 23 x Marca: Gira Cod. art. 5453 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 77,33 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx