Alimentazione di tensione
bus bifilare:
24 V DC ±2 V
alimentazioni ausiliarie:
da 12 V a 26 V DC
Corrente assorbita:
max 5 mA
bus bifilare:
2 x morsetto ad innesto
alimentazioni ausiliarie:
2 x morsetto ad innesto
Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Umidità dell'aria:
93% umidità rel.
Classe di protezione:
III (secondo IEC 61140)