Aufputz-Gehäuse geeignet zum Einkleben des System 3000 Helligkeits- und Temperatursensors BT.
Aufputz-Gehäuse aus Polycabonat, Farbe ähnlich RAL 7035.
Der transparente Polycarbonat Deckel ist schwarz bedruckt mit einer Freistelle für den Helligkeitssensor.
Dati tecnici
Schutzart:
IP66
Umgebungstemperatur:
-15 °C bis +55 °C
Dimensionin mm
B 100
H 52
T 37
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.