Accessori grigio Scat. sensore lum. + temp. (IP66) S3000 [546700] Sensore di luminosità e temperatura della scatola del System 3000 Gira System 3000 grigio Caratteristiche: - Scatola sopra intonaco adatta per l’incollaggio del sensore di luminosità e temperatura BT del System 3000. - Scatola sopra intonaco in policarbonato, colore simile a RAL 7035. - Il coperchio in policarbonato trasparente è stampato in nero con uno spazio libero per il sensore di luminosità. Dati tecnici: Classe di protezione: IP66 Temperatura ambiente: da -15°C a +55°C Dimensionin mm: L 100 x H 52 x P 37 Marca: Gira Cod. art. 5467 00 grigio Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 22,70 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx