Gira Energie- und Lichtsäulen mit und ohne Lichtelementen für den Außenbereich. Die Säulen bestehen aus pulver- und nasslackiertem Aluminium in Anthrazit. Die Fußelemente bei Säulen bis 1400 mm bestehen ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Fußelemente bei Säulen ab 1400 mm bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl. Jeweils in der Farbe Anthrazit gemäß GSB-Standard. Die Oberfläche ist witterungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlich.
Caratteristiche
Caratteristiche
Frei bestückbare Gira Energiesäule mit 3 Leereinheiten und Lichtelement.
Das Lichtelement besteht aus einem Aluminiumreflektor und einer schlagzähen Acrylglasscheibe.
Rückseitiger Lichtaustritt zur Orientierungsbeleuchtung.
Die drei Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Programm TX_44 bzw. aus dem System 55 individuell bestückt werden.
Dati tecnici
Schutzart (Gerätedeckel geschlossen):
IP44
Avvisi
Bei Säulen bis 1400 mm Höhe Befestigung auf Stein- oder Betonsockel mit optional erhältlicher Erdhülse.
Bei Säulen ab 1400 mm Höhe Befestigung nur mit 3 Schwerlastdübeln auf Stein oder Beton.
Empfehlung: FI-Schutzschalter vor dem Gerät montieren.
Befestigung mit drei Schwerlastdübeln.
Es können Leuchtmittel mit E27-Gewinde der Energieeffizienzklasse A++ bis E verwendet werden.
Die ggf. erforderliche elektrische Trennung von Netz- und Kleinspannung kann mit dem beiliegenden Zubehör realisiert werden.
Contenuto della fornitura
Abdeckrahmen 3fach TX_44 ist im Lieferumfang enthalten.
Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Dimensionin mm
Fuß:
B 229
H 10
T 155
Säule:
B 142
H 1600
T 75
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.
Colonna energetica con unità vuote
Istruzioni per l'uso
Istruzioni d'uso, colonna energetica con quattro unità vuote, altezza 1400 mm (1354 ..), colonna energetica con elemento luminoso e tre unità vuote, altezza 1600 mm (1353 ..).